TIDM-FRAM-WATERMETER
水量計実装、FRAM マイコン付き
TIDM-FRAM-WATERMETER
概要
This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and reduces CPU engagement, which helps to reduce overall power consumption.
特長
- Magnetic pulse measurement
- 2.9uA standby current
- Non-volatile on-chip FRAM real-time storage
- Support NFC and Sub-1GHz BoosterPack
- Battery voltage monitor
- This end equipment design is tested and includes HW, firmware, GUI, demo and User's Guide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAX3.PDF (62 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRAX6.ZIP (2881 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRAX4.ZIP (374 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430FR4133 — 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc664 or www.ti.com/lit/xx/tidc664/tidc664.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC664. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Water Meter Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) | 2014/10/15 |