TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン

TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、超低消費電力の汎用赤外線リモコン・ソリューションです。FRAM ベースのマイコン MSP430FR4133 が使用され、リアルタイム・クロック、ボタン・スキャン、赤外線コード送信、LED バックライト、LCD ディスプレイなどの必要な機能がすべてサポートされています。

特長
  • 長バッテリ寿命の超低消費電力システム:最大でわずか 3uA のスタンバイ電流(LCD および RTC のオン時)
  • 外部コンポーネントを最小限に抑えることが可能な、高集積の超低消費電力 FRAM マイコンを使用した低コスト設計
  • リモコン向けのバッテリ検出、キー・スキャン、RTC、赤外線信号の送信などを含むフル機能のデモ
  • エアコン用途の実際のリモコン向けに最適化されたソフトウェア
  • 簡単に評価でき、すぐに使用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU513.PDF (2035 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAY3.PDF (247 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC672.ZIP (45 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAY2.PDF (338 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR413316KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC671 — Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン
ダウンロードオプション

TIDC671 Remote Controller of Air Conditioner Using Low Power Microcontroller Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc671 or www.ti.com/lit/xx/tidc671/tidc671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC671. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Remote Controller of Air Conditioner Using MSP430 Design Guide 2014/10/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。