TIDA-00979

産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス デザイン

TIDA-00979

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、産業用プロセス オートメーション向けのマルチセグメント RGB 信号タワーです。このリファレンス デザインによって、色と輝度の完全にフレキシブルな制御が可能になり、大量のセグメントを容易に変更ができます。プロセスの状態や安全性を示すこのスマート インジケータを使用すると、あらゆるタイプの産業用スタック ライト タワーを実現して、ソフトウェアから構成できます。

特長
  • フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー ライトのリファレンス デザイン
  • スタック ライト、レベル インジケータ、フラッシュライトなど、さまざまな構成可能なモード
  • 制御可能な RGB の色、輝度、点滅速度
  • 1 セグメント~ 5 セグメントの RGB LED 構成で、それぞれに 4 つの独立チャネルを設定
  • 最大 LED 電流は調整可能で、チャネルあたり最大 60mA を供給可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBV8A.PDF (1399 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM84.PDF (182 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM85.PDF (369 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM82.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM83.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM90.PDF (564 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM86.PDF (700 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM91.PDF (1687 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM87.PDF (1715 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM80.PDF (539 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM81.PDF (831 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ350039 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、7V ~ 50V、2.5A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
RGB LED ドライバ

TLC59713.3V リニア レギュレータ搭載、12 チャネル、16 ビット ES-PWM RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RGB LED Signal Tower for Industrial Automation Design Guide (Rev. A) 2016/10/10
技術記事 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016/08/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。