CC1120EM-868-915-RD

CC1120EM-868-915-RD

設計ファイル

概要

This RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

特長
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • Component types and values
  • Component manufacturers

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR241.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRC222.ZIP (714 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR091.ZIP (714 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR240.PDF (154 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799 — 低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1120 — 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

CC1120EMK-868-915 — CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz

This RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC1120EM-868-915-RD — CC1120EM 868/915MHz リファレンス・デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS — セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC1120EMK-868-915 — CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC1120EM-868-915-RD — CC1120EM 868/915MHz リファレンス・デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS — セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ