TIDM-TM4C123XSUB1GHZ

Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ

設計ファイル

概要

TM4C123x MCU と SimpleLink™ CC1310 超低電力ワイヤレス MCU を統合して Sub-1 GHz ノードを構築する方法を示したシステム例。Web 経由で MCU 操作をリモート制御する機能を実証します。

特長
  • TM4C123 MCU と SimpleLink CC1310 ワイヤレス MCU をスレーブ Sub-1 GHz IoT ノードとして構成
  • 実証用のマスターサブ 1Ghz デバイスとして構成された SimpleLink CC1310 ワイヤレス MCU を搭載した TM4C1294 MCU
  • TM4C MCU と SimpleLink CC1310 ワイヤレス MCU の間にはシンプルな UART ベースのインターフェイスがあります。
  • AES-CCM ベースの暗号化と認証により、IoT ノードとマスタ間の安全なデータ通信が保証されます。
  • LWIP ベースの Web サーバーは、マスタ側の TM4C1294 MCU 上で実行され、Web ブラウザからスレーブの Sub-1GHz IoT ノードの動作を制御するのに役立ちます。
  • タスク スケジューリングとペリフェラル アクセスに TI-RTOS を使用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBK9.PDF (6954 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM60.ZIP (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM64.PDF (329 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM61.ZIP (914 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC98.ZIP (538 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM62.ZIP (662 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM63.ZIP (669 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2052アクティブ ハイ、2 チャネル、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

TM4C1290NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCC99 — TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803 アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803 アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc99 or www.ti.com/lit/xx/tidcc99/tidcc99.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC99. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sub-1 GHz-Enabled IoT Node on High-Performance Microcontrollers Design Guide 2016/03/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EK-TM4C123GXL Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット EK-TM4C1294XL Tiva C シリーズ TM4C1294 接続済み LaunchPad
インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。