TIDM-TM4C129XGATEWAY

Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

TIDM-TM4C129XGATEWAY

設計ファイル

概要

複数のワイヤレス ノードのアクセスと制御を可能にするセキュアなクラウド接続型 IoT ゲートウェイ構築する際のシステム例を提供します。  このリファレンスデザインは、TM4C12x、TM4C123x、TRF7970A、RF430CL330H の各製品に加え、SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100、Bluetooth® Low Energy CC2650、Sub-1GHz CC1310 の各ワイヤレスマイコン (MCU) 向けの開発用ハードウェアとソフトウェアスイートを活用しており、容易な開発と開発期間の短縮を実現します。

特長
  • TM4C129Ex マイコンを使用した、Exosite ベースのセキュアなクラウド接続型中距離マルチプロトコル IoT ゲートウェイ ソリューションを採用しており、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Sub-1GHz の各規格をベースとするノードをクラウドに接続
  • サポート対象のノードは、Wi-Fi ベースのステッパ モーター制御、Bluetooth Low Energy SensorTag、Bluetooth Low Energy スレーブ モード、Sub-1GHz スレーブ モード
  • ノードとゲートウェイ間の接続は、NFC ベースのセキュアなアウトオブバンド (OOB) ペアリングを使用して行われます。ハードウェア暗号化ブロックを使用した、ノードとゲートウェイ間のセキュアなデータ通信
  • TI-RTOS NDK と WolfSSL スタックを使用したセキュアなクラウド接続
  • タスク スケジューリングとペリフェラル アクセスに TI-RTOS を使用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBY2A.PDF (3351 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNU2.ZIP (395 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNU1.PDF (430 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNU4.ZIP (5979 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCP2.ZIP (1308 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNU3.ZIP (2508 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNU0.ZIP (882 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2052アクティブ・ハイ、2 チャネル、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCEG9 — Secure Cloud Connected IoT Gateway Reference Design Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEG9 Secure Cloud Connected IoT Gateway Reference Design Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/01/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceg9 or www.ti.com/lit/xx/tidceg9/tidceg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEG9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Secure IoT Gateway Ref Design for Bluetooth Low Energy, Wi-Fi and Sub-1GHz Nodes (Rev. A) 2016/09/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2650EMK SimpleLink™ CC2650 評価モジュール・キット
評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DRV8833EVM DRV8833 評価モジュール EK-TM4C123GXL Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット EK-TM4C129EXL TM4C129E Cypto 接続済み LaunchPad
インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。