TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

設計ファイル

概要

A system example to show how to control a stepper motor via Wi-Fi connectivity. The TM4C123x MCU is integrated with the DRV8833 stepper motor driver to drive the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes. The SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 network processor is also integrated into the system to demonstrate the capability of remotely controlling MCU/stepper motor operation via the Internet.

特長
  • The TM4C123 microcontroller uses four PWM pins to control the output of the H bridge drivers in DRV8833 to run the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes.
  • The TM4C123 MCU is also integrated with the SimpleLink CC3100 network processor as a Wi-Fi HTTP server to control the MCU/stepper motor operation remotely via the Internet.
  • Software is designed to work with an EK-TM4C123GXL Launchpad™ kit, SimpleLink CC3100 BoosterPack™ plug-in module and DRV8833 EVM.
  • In addition to stepper motor control, HTML code also enables the user to remotely control the operation of EK-TM4C123GXL LaunchPad including LED toggling, internal temperature reading, and button press recording via a web browser.
  • A UART interface is also created to control the stepper motor.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU8.PDF (2255 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ61.ZIP (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ60.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ63.ZIP (446 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBI7.ZIP (781 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ62.PDF (191 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ59.ZIP (218 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123GH6PGE80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1230H6PM256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123GH6ZRB80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123FH6PM80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123GH6ZXR80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C123GH6PZ80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

注:

CC3100 デバイスのファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン・エミュレータ (PC ベース) を使用します。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) も必要です。CC3100BOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格の単一バンドル (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン
評価ボード

DRV8833EVM — DRV8833 評価モジュール

The DRV8833 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8833 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8833 is a low voltage, 2A stepper or single / dual brushed DC motor driver. It can also be used to drive solenoids or relays.

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8833EVM DRV8833 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付
評価ボード

EK-TM4C123GXL — Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット

TM4C123G LaunchPad 評価キットは、Arm Cortex-M4F をベースとする各種マイコン向けの低コスト評価プラットフォームです。80MHz の Arm Cortex-M4F CPU、256kB のフラッシュ、32kB の SRAM を搭載した TM4C123GH6PM マイコンは、USB ホスト / デバイス / OTG に対応する USB 2.0 サポートを内蔵しているほか、2 個の 12 ビット ADC モジュールを搭載しています。TM4C123GH6PM はまた、UART、SPI、I2C、CAN のような多数のシリアル通信チャネルも搭載しています。TM4C123G (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-SENSORHUB 包括的センサ・ハブ・ソリューション、7 個のオンボード・センサ付き TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C123GXL Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-SENSORHUB 包括的センサ・ハブ・ソリューション、7 個のオンボード・センサ付き TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCBI8 — Microstepping Stepper Motor Control with MCU and Wi-Fi Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBI8 Microstepping Stepper Motor Control with MCU and Wi-Fi Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/01/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi8a/tidcbi8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBI8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IoT WiFi Mircostepping Stepper Motor Control Design Guide 2015/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。