TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

設計ファイル

概要

SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack(CC3ANTENNABOOST)では、アンテナ・ダイバーシティが必要な最終アプリケーション向けの評価と開発ができます。SimpleLink Wi-Fi CC3200 ローンチパッド(CC3200-LAUNCHXL)または CC3100 Boosterpack(CC3100BOOST) rev 3.1 以上との併用により、ユーザーは、特定のアクセス・ポイントとの接続における信号強度に基づいて最適なアンテナを選択できます。ボードには 2 組の直交アンテナが備わっており、オンボード・チップ・アンテナ、または u.Fl コネクタに接続した外部アンテナを選択できます。このボードは Wi-Fi の長距離化が必要なアプリケーション向けの Wi-Fi アンテナ評価に適しています。

特長
  • CC3200ローンチパッドまたは CC3100 Booster Pack の Wi-Fi 到達距離を延長。オーディオや映像のストリーミングなど、高いスループットを長距離で達成することが必要なアプリケーションに便利
  • オンボード LDO なし。CC3ANTENNABOOST および CC3200-LAUNCHXL を接続すると CC3200-LAUNCHXL から CC3ANTENNABOOST に電力が供給されます。CC3200-LAUNCHXL から、CC3ANTENNABOOST のインバータとトランシーバに必要とされる電力が得られます
  • 水平アンテナと垂直アンテナの選択が可能。テスト実行用のオンボード U.Fl コネクタを装備
  • 内容:SKY13351-378LF Skywork 製 2.0 ~ 6.0 GHz GaAs SPDT スイッチ、SN74AVCH2T45 デュアル・ビット・デュアル・サプライ・バス・トランシーバ(バス・ホールド機能付き)、74AHC1GU04 シングル・インバータ・ゲート(バッファなし)
  • マイコン(CC31XXEMUBOOSTMSP-EXP430F5529LP など)を搭載した CC3200-LAUNCHXL または CC3100BOOST 用ハードウェア・アドオン、導入ガイド、ソフトウェア・サンプル(CC3100 / CC3200 用 SDK に付属)を含んだ設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRB10.PDF (54 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAD2.PDF (389 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB08.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAD0.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB11.ZIP (631 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRAD3.ZIP (1793 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC681.ZIP (739 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC598.ZIP (457 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB09.PDF (238 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAD1.ZIP (501 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB07.PDF (38 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAC9.PDF (135 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100MODIoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク プロセッサ モジュール

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

注:

CC3100 デバイスのファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン・エミュレータ (PC ベース) を使用します。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) も必要です。CC3100BOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格の単一バンドル (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン
評価ボード

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (QFN パッケージ封止のデバイス搭載) は、CC3200 ワイヤレス・マイコン向けの評価開発プラットフォームです。このマイコンは、Wi-Fi コネクティビティを内蔵したシングルチップ・プログラマブル・マイコンです。この基板は、FTDI を使用したオンボード・エミュレーションを特長としており、センサを搭載しています。このボードを PC に直接接続して Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境 (IDE) や IAR Embedded Workbench (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。