CC3100BOOST
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール
CC3100BOOST
概要
注:
CC3100 デバイスのファームウェアを更新するには、高性能の無線ツールを使用し、高度なデバッグを目的としてネットワーク処理のログ取得を実行するか、TI の SimpleLink™ Studio for CC3100 マイコン・エミュレータ (PC ベース) を使用します。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) も必要です。CC3100BOOST キットでファームウェアを更新するには、CC31XXEMUBOOST 基板を少なくとも 1 枚用意することを推奨します。これらのキットは、TI Store で割引価格の単一バンドルとして供給されています。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール (QFN パッケージのデバイス搭載) は、TI LaunchPad 評価キット (MSP-EXP430F5529LP と MSP-EXP430FR5969 用のソフトウェア・サンプルを供給) への接続に使用できます。アドバンスト・エミュレーション・ブースタパック (CC31XXEMUBOOST) と一緒に使用すると、CC3100BOOST を PC に接続し、SimpleLink Studio for CC3100 (CC3100 SDK で入手可能) を使用してマイコンのエミュレーションやソフトウェア開発を行うことができます。このキットは、ピン経由で他のプラットフォームに接続することもできます。任意のマイコンにドライバとサンプル・コードを移植する手順については、プログラミング・ガイドをご覧ください。
このキットには次の 3 つの構成があります。
1.1. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP:CC3100 ソフトウェア開発キット (SDK) に付属しているすべてのソフトウェアを実行でき、MSP430F5529 マイコン上で開発を実行
2.CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST:あらゆる CC3100 開発で使用可能
3.CC3100BOOST:CC31XXEMUBOOST をすでに所有している場合、スタンドアロンの CC3100 ブースタパックの購入が可能
SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソリューションを使用すると、任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを確保できます。この Internet-on-a-chip™ ソリューションは、セキュリティ、迅速な接続、クラウドのサポート、一般に入手可能な資料、E2E エンジニア・サポート・フォーラムなど、IoT (モノのインターネット) ソリューションを簡単に製作するために必要なすべての要素を搭載しています。CC3100 の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。
特長
- CC3100 - QFN パッケージ封止の Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・モジュール
- チップ・レベルで Wi-Fi Alliance™ の Wi-Fi CERTIFIED™ を取得した業界初のデバイス
- 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(ブースタパック・ヘッダー)を使用し、TI のローンチパッドと他のブースタパックに接続
- オンボードのチップ・アンテナ、U.FL ベースのテスト実行用のオプション付き
- マイコン ・ローンチパッドからの USB または 3.3V を使用したオンボード LDO からの電力供給
- 2 つのプッシュ・ボタン
- 4 つの LED
- 電流測定用に抵抗値 0.1Ω のジャンパ
- 0.8 メガビットのシリアル・フラッシュ
- 40MHz の水晶、32KHz の水晶と発振器
- U.FL とチップ・アンテナ
- USB
- 間隔とトラック幅が 6mm の 4 層プリント基板
購入と開発の開始
CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3100SDK — CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC3100SDK — CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン
Link to Windows Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers
リリース情報
SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS — Reports: CC31xx Regulatory Certification
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/20 | |||
| ホワイト・ペーパー | Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) | 2019/05/23 | ||||
| ホワイト・ペーパー | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019/01/31 | ||||
| 証明書 | CC3100BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) | 2018/05/09 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| その他の技術資料 | TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) | 2016/09/07 | ||||
| 技術記事 | Taking advantage of real-time operating systems with MSP432 MCUs | PDF | HTML | 2015/05/27 | |||
| ユーザー・ガイド | CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide (Rev. B) | 2015/01/21 | ||||
| ホワイト・ペーパー | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014/07/31 |