CC3200_NFC_CARD_READER

SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー

CC3200_NFC_CARD_READER

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TI のワイヤレス・マイコン (CC3200) と、サード・パーティー・プロバイダの DLP Design から提供されている TRF7970 NFC BoosterPack を組み合わせます。この設計は、近距離無線通信 (NFC) リーダーをエミュレートしており、NFC カードからスキャンしたデータを任意の遠隔地またはデータベースに Wi-Fi ネットワークを介してリアル・タイムでセキュアに転送します。

免責事項:DLP Design, Inc. は、テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品と関係はありません。

特長
  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi 製品は、IEEE-802.11 b/g/n ネットワーク上で Wi-Fi コネクティビティを実現
  • NFC 規格である NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) と NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
  • ISO15693、ISO14443A/B、FeliCa 用のプロトコル処理を統合
  • 電子メール・データを安全に転送するために SMTP を統合
  • プロビジョニングを容易にするために HTTP サーバーを統合
  • デモ・ボード、ユーザー・ガイド、ソフトウェアが付属 
  • IoT(モノのインターネット)を実現できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA70.PDF (2669 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFQ5.PDF (398 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFQ4.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFQ7.ZIP (1712 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAL3.ZIP (917 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFQ6.ZIP (721 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFQ3.PDF (26 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFQ2.PDF (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7964ATRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

このリファレンス・デザインは、TI のワイヤレス・マイコン (CC3200) と、サード・パーティー・プロバイダの DLP Design から提供されている TRF7970 NFC BoosterPack を組み合わせます。この設計は、近距離無線通信 (NFC) リーダーをエミュレートしており、NFC カードからスキャンしたデータを任意の遠隔地またはデータベースに Wi-Fi ネットワークを介してリアル・タイムでセキュアに転送します。

免責事項:DLP Design, Inc. は、テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品と関係はありません。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択
評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

このリファレンス・デザインは、TI のワイヤレス・マイコン (CC3200) と、サード・パーティー・プロバイダの DLP Design から提供されている TRF7970 NFC BoosterPack を組み合わせます。この設計は、近距離無線通信 (NFC) リーダーをエミュレートしており、NFC カードからスキャンしたデータを任意の遠隔地またはデータベースに Wi-Fi ネットワークを介してリアル・タイムでセキュアに転送します。

免責事項:DLP Design, Inc. は、テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品と関係はありません。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLP-7970ABP TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)

CC3200SDK — CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK contains drivers for the CC3200 programmable MCU, 40+ sample applications, and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3200MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用
評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
ダウンロードオプション

CC3200SDK CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)、サービス・パック、およびアドオン

close
最新バージョン
バージョン: 1.5.0
リリース日: 2020/01/12

Windows Installer for CC3200SDK

SHA-256 チェックサム

Link to Service Pack Installer for CC3200SDK

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3200MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用
評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

資料

Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release

リリース情報

The CC3200 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
サポート・ソフトウェア

TIDCAL4 — CC3200 Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー
ダウンロードオプション

TIDCAL4 CC3200 Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応 NFC カード・リーダー

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal4 or www.ti.com/lit/xx/tidcal4/tidcal4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAL4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SimpleLink Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Design Guide 2015/06/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)