TIDC-CC3200-VIDEO
Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO
概要
このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア ロック、ビデオ ドアベル、スマート ホームで 360 度マルチカメラを使用するなど、多様な モノのインターネット (IoT) アプリケーションに適しており、CC3200 Internet-on-a-chip™ ソリューションによる Wi-Fi ネットワークのコミッショニングが容易なことや、高度な低消費電力モードを活用しています。
特長
- 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: ビデオ - 720p @ 15FPS
- 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: オーディオ – PCM、16bps @ 11025Hz
- RTP/RTSP プロトコルをサポート
- SimpleLink™ により、802.11 b/g/n ネットワーク上であらゆるモバイル デバイスからの Wi-Fi コネクティビティを実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROQ1.PDF (217 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDROQ4.ZIP (555 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Wi-Fi 製品
CC3220MODA — アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール
Wi-Fi 製品
CC3235MODASF — 1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル バンド ワイヤレス アンテナ モジュール ソリューション
Wi-Fi 製品
CC3235MODAS — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル バンド ワイヤレス アンテナ モジュール ソリューション
Wi-Fi 製品
CC3235MODSF — 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール
Wi-Fi 製品
CC3235MODS — 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール
開発の開始
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccw7 or www.ti.com/lit/xx/tidccw7/tidccw7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCW7. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio Streaming Over Wi-Fi Reference Design | 2016/11/08 | |||
| アプリケーション・ノート | SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) | 2021/05/10 |