CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

オーディオ ビデオ ストリーミング アプリケーション向けのシステム ソリューションを実現する、CC3220 向け統合ソリューション

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

ダウンロード

概要

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア ロック、ビデオ ドアベル、スマート ホームで 360 度マルチカメラを使用するなど、多様な モノのインターネット (IoT) アプリケーションに適しており、CC3220 Internet-on-a-chip™ ソリューションによる Wi-Fi ネットワークのコミッショニングが容易なことや、高度な低消費電力モードを活用しています。
特長
  • 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: ビデオ - 720p @ 30fps、2Mbps
  • 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: オーディオ – PCM、16bps @ 11025Hz
  • RTP/RTSP プロトコルをサポート
  • SimpleLink™ により、802.11 b/g/n ネットワーク上であらゆるモバイル デバイスからの Wi-Fi コネクティビティを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/20
アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2021/05/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。