DRV8833EVM

DRV8833 評価モジュール

概要

The DRV8833 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8833 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8833 is a low voltage, 2A stepper or single / dual brushed DC motor driver. It can also be used to drive solenoids or relays.

特長
  • 2.7 to 10.8V supply voltage range
  • 1.5A continuous / 2A peak per bridge output current
  • PWM control interface
  • Supports brake/coast (DC motors) or full/half-step modes (stepper motors)
  • On-chip current regulation limits inrush currents / supports stepper operation
  • Low power sleep mode (1.6uA Typ)
  • Robust on-chip protection (Overcurrent, thermal, shoot-through, and UVLO)
  • Control and status signals brought out to test headers for easy debugging
ステッパ モーター ドライバ
DRV8833 電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8833EVM — DRV8833 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8833EVM DRV8833 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR マイクロステッピング・ステッパ・モータ制御、MCU および IoT 用 Wi-Fi® 付、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR ステッパ・モータ駆動リファレンス・デザイン、高性能 MCU 付
サポート・ソフトウェア

SLVC525 — Board Files: DRV8833 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8833 電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8833EVM DRV8833 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC525 Board Files: DRV8833 EVM

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/18
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8833 電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8833EVM DRV8833 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc525 or www.ti.com/lit/xx/slvc525/slvc525.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC525. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8833EVM User Guide 2011/07/27
証明書 DRV8833EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。