この評価基板 (EVM) システムは、TPS23882 デバイスを 1 個搭載した 1 枚のドーターボード (TPS23882EVM-008)、およびそのドーターボードと組み合わせて動作する 1 枚のマザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) で構成されています。ボードを両方とも入手するには、TPS23882EVM-BDL バンドルをご注文ください。
TPS23882 製品報告書と最新のファームウェア アップデートを入手できます。ご注文
このマザーボードは、PSE コントローラ エコシステム用のベースボードです。8 チャネル、TPS23882、IEEE 802.3bt 対応の PoE PSE コントローラであり、マザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) および TPS23882EVM ドーター カード (TPS23882EVM-008) (別売り) を使用して評価することができます。PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。
この評価基板 (EVM) システムは、TPS23882 デバイスを 1 個搭載した 1 枚のドーターボード (TPS23882EVM-008)、およびそのドーターボードと組み合わせて動作する 1 枚のマザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) で構成されています。ボードを両方とも入手するには、TPS23882EVM-BDL バンドルをご注文ください。
TPS23882 製品報告書と最新のファームウェア アップデートを入手できます。ご注文
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23882EVM: PoE, PSE, TPS23882 Evaluation Module | 2019/06/24 | |||
| 証明書 | BOOST-PSEMTHR8-097 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/06/24 |