ADS1282EVM-PDK

ADS1282EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS1282EVM-PDK は、プログラマブルゲインアンプ (PGA) 搭載の高性能、31 ビット、2 チャネル、4kSPS デルタシグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS1282 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS1282 ボードは、ADS1282、すべてのペリフェラル向けアナログ回路、ADC から最適な性能を引き出すために必要な部品を搭載しています。この評価キットは、ADS1282 評価ボードと高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを備えており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、データのキャプチャや構成や分析を目的としてユニバーサル シリアル バス (USB) 経由で ADC との通信を実施できます。

特長
  • ADS1282 の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェア
  • PHI コントローラは、USB 2.0 (またはそれ以降) を介してデジタル入出力用の便利な通信インターフェイスと電源を ADS1282 に提供します
  • 64 ビット Microsoft® Windows® 10 または 11 オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析用のグラフィカル ツールが含まれています
  • さまざまな種類の差動アナログ センサ、ブリッジ センサ、測温抵抗体 (RTD) を簡単に測定できる入力端子ブロック
ダイ / ウェハー サービス
ADS1282-HT — 高温対応、地震とエネルギー探査向け、PGA 搭載、超高分解能デルタ シグマ ADC

 

高精度 ADC
ADS1282 — 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ シグマ ADC ADS1282-SP — 耐放射線特性、QML-V、高解像度の A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1282V2EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS1282 — 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ シグマ ADC
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1282V2EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット

close
バージョン: null
リリース日:
製品
高精度 ADC
ADS1282 — 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ シグマ ADC
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK — ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK — ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS1282V2EVM-PDK-GUI — ADS1282V2EVM-PDK GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット

ADS1282V2EVM-PDK-GUI — ADS1282V2EVM-PDK GUI software

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2024/04/22

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS1282V2EVM-PDK-GUI

認証

ADS1282V2EVM-PDK-DOC-CERT — ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット

ADS1282V2EVM-PDK-DOC-CERT — ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/04/27
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット

リリース情報

ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1282 パフォーマンス デモ キットの評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/28
証明書 ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/30
データシート 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. I) 2015/03/06

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-060042 — シリーズ (直列) RTD (抵抗性温度ディテクタ) センシングのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ