ADS7957EVM-PDK

ADS7957EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS79xxEVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、DSP ベースの MMB0 ボードをマザーボードとして使用し、ADS7953EVM、ADS7957EVM または ADS7961EVM と組み合わせています。このマザーボードと ADCPro™ 評価ソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムを駆動する PC での使用に最適です。ボードの組み合わせにより、ADS79xx の包括的な評価が可能になります。

 

特長
  • Microsoft™ Windows XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
  • データ収集をテキスト・ファイルに出力
  • ボード設定の包括的な制御
  • TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS7957EVM-PDK-SW — ADS7957EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット

ADS7957EVM-PDK-SW — ADS7957EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK — ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK — ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADS7957EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ