ADS8339EVM-PDK

ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

ADS8339EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

The ADS8339EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8339 analog-to-digital converter (ADC). The converter is a 16 bit pseudo differential unipolar Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with a maximum throughput of 250KSPS. The EVM includes input and reference drivers enabling the ADC to work within its typical performance specifications. It is designed around a 5V analog supply, which powers an on-board 4.5V reference.  The ADC input driver design allows either unipolar or bipolar signals at the EVM input.  Access is available to every digital pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

特長
  • 3.3V logic SPI interface with selectable SCLK frequencies between 400KHz up to 25MHz  
  • Software capable of sampling rates between 4KSPS to 250KSPS
  • Accessible 100mil pitch headers for easy connection to any host microprocessor or TI DSP
  • On-board low noise 4.5V reference (REF5045)
  • Jumper selectable input range: (±)2.15V(bipolar) or 0.1-to-4.4V(unipolar)
高精度 ADC
ADS8339 16 ビット、250kSPS、シリアル インターフェイス、マイクロパワー、小型、SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK ソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)

ADS8339EVM-PDK-SW ADS8339EVM-PDK ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
ダウンロードオプション

ADCPRO A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア

close
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2015/11/03
証明書 ADS8339EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。