ADCPRO
A/D コンバータ Pro(ADCPro™)評価ソフトウェア
ADCPRO
概要
ADCPro™ は、高価なロジック・アナライザや複雑な解析ルーチンを必要とせずに A/D コンバータ(ADC)を評価できるモジュール型ソフトウェア・システムです。単独使用では、ADC テストによって取得されたデータ・セットの性能解析に最適です。また、TI の ADC 評価モジュール(EVM)や適切なデータ・キャプチャ・カードとの組み合わせにより、強力な評価パッケージを実現します。
現在のソフトウェアのバージョン: 1.2.2
特長
TI の ADCPro™ ソフトウェアは ADC データの収集と解析を簡素化し、評価を容易にします。これにより、評価システムの容易な設定が可能になります。この評価システムは、実際のシステムと多少異なる場合がありますが、システム要件と対比可能で重要な結果が得られます。
- データ・セットの保存 / 読み出し機能
- モジュール型設計により EVM とテストのサポートの追加が可能
- 時間、ヒストグラム、周波数ドメイン(周波数領域)でのテスト
ADCPro™ はハードウェアを必要とせずにデータセットの解析を可能にし、ツールの評価を容易にします。データは製品に組み込まれている次の 2 つのプラグインから取得できます。
- TripleGen:3 チャネル・ファンクション・ジェネレータ
- FileReader :ADCPro™ 形式で保存されたデータ・ファイルを読み取る EVM プラグイン
TripleGen をデータ・ソースとして使用することにより、ADCPro™ の機能を実際に使用してプログラムのテスト機能を習得できます。
ADCPro™ データ・ファイル形式はタブ区切りテキストで、ほとんどのスプレッドシート・プログラムと互換性があります。既存の ADC から収集したデータの場合、FileReader による容易なフォーマットによって読み取りが可能になり、ADCPro を使用してデータを解析できます。
ADCPro™ に含まれるテスト・プラグイン:
- Data Monitor :ロードまたは取得したデータの表示
- MultiScope:時間信号解析向けマルチチャネル・オシロスコープ
- MultiHisto:DC ノイズ解析によるマルチチャネル・ヒストグラム・テスト
- MultiFFT:マルチチャネル FFT プラグイン。データを周波数領域で表示するとともに、信号対雑音比(SNR)、全高調波歪(THD)、信号対雑音 + 歪(SINAD または THD+N)、スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)を計算します。
TI の一部の A/D コンバータについては、ADCPro™ にハードウェアを接続するプラグインを利用できます。ADCPro™ と互換性のある評価パッケージについては、関連製品のセクションをご覧ください。
ダウンロード
ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ユーザー・ガイド | ADCPro(TM) Analog-to-Digital Converter Evaluation Software User's Guide (Rev. C) | 2012/03/29 | |||
| * | ユーザー・ガイド | ADCPro Hardware and Software Installation Manual (Rev. A) | 2012/03/28 | |||
| アプリケーション・ノート | Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/04/16 | |||
| アプリケーション・ノート | A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) | 2011/10/09 |