ADS8638EVM-PDK

ADS8638EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS8638EVM-PDK は ADS8614、ADS8618、ADS8634、ADS8638 A/D コンバータの評価のためのツールです。これらの ADC は 12/16 ビット、4 チャネルまたは 8 チャネルの SAR コンバータで、真のバイポーラ範囲とユニポーラ範囲に対応しているほか、さまざまなアラーム・オプションを提供します。EVM ボードにはアラームを監視するための LED を 1 個搭載しています。この EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、ADC のシリアル・インターフェイス・ヘッダを任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。さらに、これらの ADC は高精度の 2.5V リファレンス電圧を搭載しており、評価ボードも外部 +2.5V リファレンス電圧を実装しています。この 2 つのリファレンス・オプションはオンボードのジャンパを使用して選択できます。

 

特長
  • ADS8638 ファミリ製品に必要なすべてのサポート回路を内蔵
  • シリアル・インターフェイス・ヘッダにより、TI の DSP ベース通信システムへの接続が容易
  • リファレンス電圧のオプション:ADC の内部リファレンス、オンボードの 2.5V リファレンス、外部リファレンス
  • オンボードの OPA140 により ADC 入力チャネルを駆動
  • LED により ADC のアラーム・オプションを監視
  • TI のモジュール型 EVM システムと互換
高精度 ADC
ADS8638 — 入力範囲がソフトウェアで選択可能な 12 ビット、8 チャネル、バイポーラ SAR(逐次比較型)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS8638EVM-PDK-SW — ADS8638EVM-PDK 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ADS8638EVM-PDK-SW — ADS8638EVM-PDK 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK — ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK — ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) 2016/02/02
証明書 ADS8638EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ