ADS7945EVM-PDK
ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット
ADS7945EVM-PDK
概要
ADS794xEVM-PDK は ADS7945 と ADS7946 A/D コンバータを評価するためのツールです。これらのコンバータは 14 ビット・デュアル・チャネル差動型 SAR(逐次比較型)コンバータで、最大スループット・レートは 2MSPS です。ADS7945 は完全差動入力電圧に対応します。ADS7946 の疑似差動入力はシングルエンドの入力電圧に対応し、同相ノイズ・キャンセリング機能を搭載しています。この EVM は複数の入力ドライバを搭載していることから、バイポーラとユニポーラのいずれかの入力電圧の選択が可能です。低ノイズ・リファレンスをオンボード実装しているほか、オプションとして外部リファレンスの使用も可能です。この EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。
特長
- 16 ビット 40MHz SPI インターフェイスと互換性のある 5V、3.3V、1.8V ロジック・レベル
- 16 ビットの単一ワード・コマンドによるシンプルなチャネル選択
- シリアル・インターフェイス・ヘッダにより、TI の DSP ベース通信システムへの接続が容易
- TI のモジュール型 EVM システムと互換
- リファレンス電圧のオプション:オンボードの REF5040(4.096V)リファレンス、外部リファレンス
- OPA350 を使用するリファレンス電圧バッファリング
- オンボード OPA836(帯域幅:200MHz / 静止電流:1mA)ADC 入力ドライバ
- 5V 電源仕様で、バイポーラ(-Vref/2 ~ +Vref/2)またはユニポーラ(0V ~ Vref)入力範囲をジャンパで選択可能
高精度 ADC
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット
ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット
ADS7945EVM-PDK-SW — ADS7945EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。
サポート対象の製品とハードウェア
ADS7945EVM-PDK-SW — ADS7945EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。
ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS794xEVM and ADS794xEVM-PDK User Guide (Rev. B) | 2017/09/07 | |||
| 証明書 | ADS7945EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| データシート | 14-Bit, 2-MSPS, Dual-Channel, Differential/Single-Ended, Ultralow-Power ADCs データシート (Rev. B) | 2011/09/15 |