ADS1220EVM
低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール
ADS1220EVM
概要
The ADS1220EVM is an evaluation system for the ADS1220, a 24-bit, multi-channel, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC). The EVM uses the ADS1220 along with minimal circuitry to demonstrate functionality for prototyping and part evaluation. The pins of the ADS1220 are accessible through various connections on the ADS1220EVM connectors. The EVM also contains a MSP430 for use with a personal computer. The EVM allows for connection to a computer via a USB port. The ADS1220EVM is controlled by the ADCPro™ evaluation software using a plug-in. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the ADS1220 device..
特長
- Contains all support circuitry needed for the ADS1220
- +5V or +3.3V power-supply options for ADC
- Voltage reference options: external or on-board
- Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
- Built-in analysis tools including scope, FFT, and histogram displays
- Data collection to text files
- Complete control of board settings
- Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
高精度 ADC
購入と開発の開始
ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール
ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール
ADS1220EVM-SW — ADS1220EVM 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。
サポート対象の製品とハードウェア
ADS1220EVM-SW — ADS1220EVM 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。
ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1x20EVM User's Guide | 2013/07/12 | |||
| 証明書 | ADS1220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |