TIDA-00765

15kg の範囲にわたって 1g の分解能を実現する、ノイズが 100nVpp 未満のフロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00765

設計ファイル

概要

TIDA-00765 は、抵抗性ひずみゲージ ブリッジ ロード セル ベースの重量および振動測定用の 100nVpp 未満のアナログ フロント エンドです。広いダイナミック レンジのために高解像度が求められる機器や、かなりの重量オフセットが必要な機器に最適です。スイッチング電源のノイズ レベルが高く、温度が急激に変化する厳しい環境では、ドリフトや干渉が一般的な問題となります。このデザインの高度な統合、AC 励起、および堅牢なフィルタリングにより、ドリフトと干渉が抑制され、厳しい環境でも一貫した性能が確保できます。

特長
  • 複数および単一の抵抗型ひずみゲージ ベースのロード セル ブリッジの出力を同時にキャプチャします。
  • 一貫した 100nVpp 未満の低ノイズ性能
  • 0℃ ~ 85℃ で 5μV未 満の総合誤差
  • AC 励起は、寄生熱電対やその他の原因によってもたらされるドリフトを確実に排除
  • 500mVpp を超える 100kHz スイッチング電源ノイズに対する高い耐久性
  • サンプル レート 2 kSps 以下で最大 500 Hz の振動をキャプチャします
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL0A.PDF (2476 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL54.PDF (251 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL53.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL56.ZIP (3319 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC12.ZIP (434 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL55.PDF (1765 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL52.PDF (691 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD23381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、175mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LMT01パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E1U06クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A213661.8V 入力ロジック対応、0.75Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00765 15kg の範囲にわたって 1g の分解能を実現する、ノイズが 100nVpp 未満のフロント エンドのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC13 TIDA-00765 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/31
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00765 15kg の範囲にわたって 1g の分解能を実現する、ノイズが 100nVpp 未満のフロント エンドのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc13 or www.ti.com/lit/xx/tidcc13/tidcc13.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC13. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Resolution Low-Noise Front-End Weight Vibration Measurement Design Guide (Rev. A) 2016/06/14
技術記事 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016/10/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD188 高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。