TIDA-060042

シリーズ (直列) RTD (抵抗性温度ディテクタ) センシングのリファレンス デザイン

TIDA-060042

設計ファイル

概要

TIDA-060042 リファレンス デザインは、ADS1282EVM-PDK を使用した、宇宙グレードの包括的なレシオメトリック温度センシング回路を提示します。この回路は、バッファを使用せずに、最大 10 箇所の温度を測定します。宇宙アプリケーションの大半は、この複数箇所回路を活用して複数のサブシステムで温度を測定する機能を必要とします。

特長
  • 最大 10 箇所の温度を測定
  • レシオメトリック温度センシング
  • 99.93% 精度
  • バッファの使用なし
  • 小型サイズ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU874.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAV3.PDF (268 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAV2.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAV5.ZIP (2113 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA1.ZIP (1614 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAV4.PDF (202 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAV1.PDF (386 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4501-SP耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP7704-SP放射線耐性保証 (RHA)、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度、低入力バイアス、電源電圧範囲の広いアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1282-SP高分解能 A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 使用した直列 RTD 温度センシングのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。