LIGHTSOURCE01EVM

用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM

立即订购

概述

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

特性
  • 外形小巧
  • 稳定且均匀的校准光源
  • USB 硬件接口
  • EVM GUI
  • <±1% 的光输出差异
光传感器
OPT101 单片光电二极管和单电源跨阻放大器 OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS) OPT3001-Q1 具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS) OPT3002 光数字传感器 OPT3004 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS) OPT3005 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) OPT3006 超薄环境光传感器 (ALS) OPT3007 具有固定 I2C 地址的超薄环境光传感器 (ALS) OPT301 采用密封封装的集成光电二极管和放大器 OPT4001 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) OPT4001-Q1 汽车级高速高精度数字环境光传感器 (ALS) OPT4003-Q1 汽车级高速高精度数字光传感器 OPT4041 高速双通道高精度数字环境光传感器 OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器 OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器

 

接近传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE) OPT8320 3D 飞行时间 (ToF) 传感器和控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

支持的产品和硬件

LIGHTSOURCE01EVM 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
开发套件
LIGHTSOURCE01EVM 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
下载选项

LIGHTSOURCE01EVM-GUI GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-9-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
开发套件
LIGHTSOURCE01EVM 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

发布信息

Initial release

新增功能

  • Initial GUI release
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-9
证书 LIGHTSOURCE01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-14

相关设计资源

硬件开发

评估板
OPT3001EVM 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块 OPT3002EVM OPT3002 光数字传感器评估模块 OPT3004DTSEVM OPT3004 增强型角红外阻隔功能 DTS 封装数字 ALS 评估模块 OPT3004EVM 适用于 OPT3004 增强型角红外阻隔功能数字环境光传感器的评估模块 OPT3005DTSEVM OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块 OPT3006EVM 具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块 OPT3101EVM 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块 OPT4001DNPQ1EVM OPT4001 采用 DNP 封装的汽车类高速、高精度、数字 ALS 评估模块。 OPT4001DTSEVM OPT4001 采用 DTS 封装的高速、高精度数字环境光传感器评估模块 OPT4001EVM 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) 采用 OPT4001 评估模块 OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 汽车类双通道(可见光和红外)环境光传感器评估模块 OPT4041DTSEVM OPT4041 评估模块 OPT4048DTSEVM OPT4048 采用 DTS 封装的高速三色 XYZ 颜色传感器评估模块 OPT4060DTSEVM OPT4060 采用 DTS 封装的高速 RGBC 数字颜色传感器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持