OPT4001DTSEVM
OPT4001 采用 DTS 封装的高速、高精度数字环境光传感器评估模块
OPT4001DTSEVM
概述
OPT4001DTS 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 DTS 封装的 OPT4001 器件性能的平台。OPT4001 是一款高速、高精度数字环境光传感器,可用于各种照明条件以及各种封装材料的背后。
OPT4001DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4001 测试板,其中包含 OPT4001 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,以便在插入时使用我们的软件进行快速评估,并允许移除测试板,以便直接访问器件引脚来在系统中进行评估。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 100mil 间距测试点和支持 IC 引脚访问的可拆卸测试板
- OPTMBEVM
- USB 电缆
光传感器
立即订购并开发
评估板
OPT4001DTSEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package
OPT4001DTSEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package
应用软件和框架
OPT4001DTSEVM-GUI — OPT4001DTSEVM evaluation software
支持的产品和硬件
OPT4001DTSEVM-GUI — OPT4001DTSEVM evaluation software
文档
发布信息
Updated with signed .exe OPT4001DTSEVM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 光传感器评估模块 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-1-13 |
证书 | OPT4001DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-23 |