OPT3004EVM
适用于 OPT3004 增强型角红外阻隔功能数字环境光传感器的评估模块
OPT3004EVM
概述
OPT3004 评估模块 (EVM) 是用于评估 OPT3004 器件在各种条件下的性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。
OPT3004EVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信,提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 塑料保护壳
- 100mm 间距测试点,易于通过外部控制器进行实验
光传感器
开始使用
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPT3004EVM User's Guide | 2018-12-10 | |||
| 证书 | OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-9-7 |