OPT4041DTSEVM
OPT4041 评估模块
OPT4041DTSEVM
概述
OPT4041DTSEVM 评估模块 (EVM) 平台用于评估 OPT4041 双通道(可见光和宽带)汽车类高速、高精度数字环境光传感器的性能。OPT4041 器件旨在用于各种照明条件和各种覆盖材料内。
OPT4041DTSEVM 包含两块印制电路板 (PCB)。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行图形用户界面 (GUI) 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430™ 微控制器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4041 测试板,其中包含 OPT4041 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,可在插入时使用 GUI 软件实现快速评估,并且测试板也可以移除,通过直接连接器件引脚进行系统评估。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 100mil 间距测试点和支持 IC 引脚访问的可拆卸测试板
- USB 电缆
- OPTMBEVM
光传感器
立即订购并开发
评估板
OPT4041DTSEVM — OPT4041 评估模块
OPT4041DTSEVM — OPT4041 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
OPT4041DTSEVM-GUI — OPT4041DTSEVM Evaluation software
支持的产品和硬件
OPT4041DTSEVM-GUI — OPT4041DTSEVM Evaluation software
发布信息
First release to support EVM RTM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 光传感器评估模块 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-1-13 |
证书 | OPT4041DTSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-2-13 |