OPT4003DNPQ1EVM

OPT4003-Q1 汽车类双通道(可见光和红外)环境光传感器评估模块

OPT4003DNPQ1EVM

立即订购

概述

OPT4003DNPQ1EVM 评估模块 (EVM) 平台用于评估 OPT4003-Q1 双通道(可见光和红外)汽车类高速、高精度数字环境光传感器的性能。OPT4003-Q1 器件设计用于各种照明条件和各种覆盖材料内。

OPT4003DNPQ1EVM 包含两块印制电路板 (PCB)。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行图形用户界面 (GUI) 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430™ 微控制器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4003-Q1 测试板,其中包含 OPT4003-Q1 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,可在插入时使用 GUI 软件实现快速评估,并且测试板也可以移除,通过直接连接器件引脚进行系统评估。

特性
  • 外形小巧
  • USB 硬件接口
  • 直观的 GUI 软件
  • 100mil 间距测试点,测试板可拆卸,可连接 IC 引脚

  • USB 电缆
  • OPTMBEVM

光传感器
OPT4003-Q1 汽车级高速高精度数字光传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 汽车类双通道(可见光和红外)环境光传感器评估模块
下载选项

OPT4003DNPQ1EVM-GUI OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

close
版本: 1.0
发布日期: 2023-9-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 汽车类双通道(可见光和红外)环境光传感器评估模块

发布信息

Initial release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 光传感器评估模块 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-1-13
证书 OPT4003DNPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持