OPT4001DNPQ1EVM
OPT4001 采用 DNP 封装的汽车类高速、高精度、数字 ALS 评估模块。
OPT4001DNPQ1EVM
概述
OPT4001DNPQ1EVM 是用于评估 OPT4001-Q1 性能的平台,OPT4001-Q1 是一款汽车类、高速、高精度数字环境光传感器,可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。 OPT4001DNPQ1EVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 TI MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4001-Q1 测试板,其中包含 OPT4001-Q1 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,可在插入时使用 TI 软件实现快速评估,并且测试板也可以移除,通过直接连接器件引脚进行系统评估。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 100mil 间距测试点,测试板可拆卸,可连接 IC 引脚
- USB 电缆
- OPTMBEVM
光传感器
立即订购并开发
评估板
OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 采用 DNP 封装的汽车类高速、高精度、数字 ALS 评估模块。
OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 采用 DNP 封装的汽车类高速、高精度、数字 ALS 评估模块。
评估模块 (EVM) 用 GUI
OPT4001DNPQ1EVM-GUI — OPT4001DNPQ1EVM evaluation software
支持的产品和硬件
OPT4001DNPQ1EVM-GUI — OPT4001DNPQ1EVM evaluation software
文档
发布信息
Initial release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 光传感器评估模块 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-1-13 |
证书 | OPT4001DNPQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-4-18 |