OPT4048DTSEVM
OPT4048 采用 DTS 封装的高速三色 XYZ 颜色传感器评估模块
OPT4048DTSEVM
概述
OPT4048DTS 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 DTS 封装的 OPT4048 器件性能的平台。OPT4048 是一款高速、高精度、三色 XYZ 颜色传感器,可用于各种照明条件和附上各种覆盖材料。
OPT4048DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4048 测试板,其中包含 OPT4048 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,以便在插入时使用我们的软件进行快速评估,并允许移除测试板,以便直接访问器件引脚来在系统中进行评估。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 100mil 间距测试点和支持 IC 引脚访问的可拆卸测试板
- OPTMBEVM
- USB 电缆
光传感器
立即订购并开发
评估板
OPT4048DTSEVM — OPT4048 evaluation module for high-speed tristimulus XYZ color sensor in DTS package
OPT4048DTSEVM — OPT4048 evaluation module for high-speed tristimulus XYZ color sensor in DTS package
评估模块 (EVM) 用 GUI
OPT4048DTSEVM-GUI — OPT4048DTSEVM evaluation software
支持的产品和硬件
OPT4048DTSEVM-GUI — OPT4048DTSEVM evaluation software
文档
发布信息
Updated with signed .exe OPT4048DTSEVM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 光传感器评估模块 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-1-13 |
证书 | OPT4048DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-23 |