OPT3005DTSEVM
OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块
OPT3005DTSEVM
概述
OPT3005DTS 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 DTS 封装的 OPT3005 器件性能的平台。OPT3005 是一款用于视频监控摄像机的环境光传感器 (ALS),可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。
OPT3005DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3005 测试板,其中包含 OPT3005 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,以便在插入时使用我们的软件进行快速评估,并允许移除测试板,以便直接访问器件引脚来在系统中进行评估。
特性
- 外形小巧
- USB 硬件接口
- 直观的 GUI 软件
- 100mil 间距测试点和支持 IC 引脚访问的可拆卸测试板
- OPTMBEVM
- USB 电缆
光传感器
立即订购并开发
评估板
OPT3005DTSEVM — OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块
OPT3005DTSEVM — OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software
支持的产品和硬件
OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software
文档
发布信息
Updated with signed exe OPT3005DTSEVM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 光传感器评估模块 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-1-13 |
证书 | OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022-12-8 |