TIDA-010191

宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン

TIDA-010191

設計ファイル

概要

フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ クロック信号を生成する方法です。単一事象による影響を受けた後、クロック位相を回復することさえ可能です。JESD204B のサポート状況を提示するために、2 枚の ADC12DJ3200QML-SP 評価基板と、それらに対応する FPGA ベースのキャプチャ プラットフォームを 3.2GHz で動作させ、ボード相互間のスキューを 10ps (ピコ秒) にとどめています。

特長
  • JESD204B 準拠のマルチチャネル クロック ツリー
  • 最高 15GHz のサンプル クロックの生成
  • チャネル間のクロック スキューは 10ps 未満
  • 位相ノイズが低い(100fs 以下)クロック信号
  • 耐放射線特性の高速 ADC、クロック処理、RF アンプ、ポイント オブ ロード電源デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU809.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMBF0.PDF (1672 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBE9.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBF2.ZIP (13862 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGD9.ZIP (18422 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBF1.ZIP (13691 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBE8.PDF (3830 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1101A-SP耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS50601A-SP耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4501-SP耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVP111-SP入力選択可能なクロック ドライバ搭載、1:10、高速クロック バッファ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2615-SP宇宙グレード、位相同期機能搭載、JESD204B サポート、40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH5401-SP放射線耐性保証(RHA)、6.5GHz 超広帯域完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04832-SP放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS7H2201-SP耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA901-SP耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP461-SP放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロックのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/12/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01021 DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01023 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。