LIGHTSOURCE01EVM
TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
LIGHTSOURCE01EVM
概要
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI を使用して調整できます。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- 安定した均一なキャリブレーション光源
- USB ハードウェア インターフェイス
- 評価基板の GUI
- ±1% 未満の光出力変動
光センサ
購入と開発の開始
開発キット
LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM
サポート対象の製品とハードウェア
LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM
資料
リリース情報
Initial release
最新情報
- Initial GUI release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/11/20 | ||
| 証明書 | LIGHTSOURCE01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/14 |