OPT3004EVM
OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板
OPT3004EVM
概要
OPT3004 評価基板 (EVM) は、さまざまな条件下で OPT3004 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3004 は、デジタル出力 IC を搭載した周辺光センサ (ALS) です。この製品は、I2C プロトコルと組み合わせて動作する 2 線式インターフェイスを使用しているので、多くのアプリケーションに最適です。
OPT3004EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目の PCB は SM-USB-DIG ボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目の PCB は OPT3004 向けのテスト ボードであり、OPT3004 とそのサポート回路を搭載しています。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- USB ハードウェア インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 保護プラスチック ケース
- 100mm 間隔で複数のテスト ポイントを実装しており、外部コントローラを使用した実験が容易
光センサ
詳細はこちら
- OPT3004EVM のご注文
- OPT3004EVM ユーザーズ ガイドをダウンロードします。
購入と開発の開始
評価ボード
OPT3004EVM — OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板
OPT3004EVM — OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPT3004EVM User's Guide | 2018/12/10 | |||
| 証明書 | OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/07 |