OPT4003DNPQ1EVM

OPT4003-Q1 車載、デュアルチャネル (可視線と赤外線) 周辺光センサの評価基板

OPT4003DNPQ1EVM

ご注文はこちら

概要

OPT4003DNPQ1EVM 評価基板 (EVM) は、車載、デュアルチャネル (可視光と赤外線)、高速、高精度のデジタル周辺光センサである OPT4003-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4003-Q1 デバイスは、多様な照明条件や、カバー材質内での使用に対応できる設計を採用しています。

OPT4003DNPQ1EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1つ目は、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェース、クーポンボードを差し込むためのソケット、および PC とソケットに差し込まれたデバイス間のブリッジとして機能する MSP430™ マイクロコントローラを含む OPTMBEVM ボードです。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4003-Q1 クーポン ボードであり、OPT4003-Q1 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で GUI ソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • USB ハードウェア インターフェイス
  • 直観的な GUI ソフトウェア
  • 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード

  • USB ケーブル
  • OPTMBEVM

光センサ
OPT4003-Q1 自動車用、高速、高精度のデジタル光センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 車載、デュアルチャネル (可視線と赤外線) 周辺光センサの評価基板
ダウンロードオプション

OPT4003DNPQ1EVM-GUI OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/09/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 車載、デュアルチャネル (可視線と赤外線) 周辺光センサの評価基板

リリース情報

Initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2024/12/19
証明書 OPT4003DNPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。