OPT3005DTSEVM
OPT3005 DTS パッケージ封止、ビデオ監視カメラ向け周囲光センサの評価基板
OPT3005DTSEVM
概要
OPT3005DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT3005 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3005 は、ビデオ監視カメラ向けの周囲光センサ (ALS) であり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。
OPT3005DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT3005 クーポン ボードであり、OPT3005 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをマザーボードに接続し、接続した状態で TI のソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- USB ハードウェア インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード
- OPTMBEVM
- USB ケーブル
光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT3005DTSEVM — OPT3005 evaluation module for ambient light sensor for video surveillance cameras in DTS package
OPT3005DTSEVM — OPT3005 evaluation module for ambient light sensor for video surveillance cameras in DTS package
評価基板 (EVM) 向けの GUI
OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software
サポート対象の製品とハードウェア
OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software
資料
リリース情報
Updated with signed exe OPT3005DTSEVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/12/19 | ||
| 証明書 | OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/12/08 |