OPT4060DTSEVM
OPT4060 DTS パッケージ、高速 RGBC デジタル カラー センサの評価基板
OPT4060DTSEVM
概要
OPT4060DTSEVM は、車載の高速、高精度 rgbw カラーセンサである OPT4060 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。 OPT4060DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4060 クーポン ボードであり、OPT4060 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で TI ソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- USB ハードウェア インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 100 mil 間隔のテスト ピンと、IC ピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン
光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package
OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package
評価基板 (EVM) 向けの GUI
OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software
サポート対象の製品とハードウェア
OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software
資料
リリース情報
signed .exe OPT4060DTSEVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/12/19 | ||
| 証明書 | OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/15 |