OPT4001DNPQ1EVM

OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板

OPT4001DNPQ1EVM

ご注文はこちら

概要

OPT4001DNPQ1EVM は、車載の高速、高精度デジタル周辺光センサである OPT4001-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。  OPT4001DNPQ1EVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4001-Q1 クーポン ボードであり、OPT4001-Q1 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で TI ソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ                                            
  • USB ハードウェア インターフェイス                                            
  • 直観的な GUI ソフトウェア                                            
  • 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード

  • USB ケーブル
  • OPTMBEVM

光センサ
OPT4001-Q1 車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPT4001DNPQ1EVM OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

OPT4001DNPQ1EVM-GUI — OPT4001DNPQ1EVM evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
OPT4001DNPQ1EVM OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板
ダウンロードオプション

OPT4001DNPQ1EVM-GUI OPT4001DNPQ1EVM evaluation software

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2023/06/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
OPT4001DNPQ1EVM OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板

リリース情報

Initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2024/12/19
証明書 OPT4001DNPQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/18