LB-3P-TRACE32-DSP
概要
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data processing in automotive applications, deep learning processing in automotive (ADAS), industrial control and avionics. TRACE32 tools support on-Chip and parallel/serial real-time off-chip tracing via Arm’s CoreSight IP as well as TI direct trace. The globally renowned debug and trace tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field. The intuitive modular design of Lauterbach tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.
特長
- Highest download speeds and smallest response times
- Recording 'one in a million' events and discovering why they happen
- Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
- Advanced multicore debugging and tracing
- Toolkit is fully scriptable
- Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
購入と開発の開始
POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger
POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger
POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger
POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。