BOOSTXL-DRV8320RS
DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板
BOOSTXL-DRV8320RS
概要
BOOSTXL-DRV8320RS は、DRV8320RS ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFET パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。 このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。 この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。 このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、デバイスの SPI レジスタ経由で簡単に構成できます。
特長
- 6 ~ 54V で動作
- 15A 連続 / 20A ピークの H ブリッジ出力電流
- 外部降圧レギュレータ
- 外付け電流シャント アンプ
- センサ付きまたはセンサレス BLDC 向けファームウェアが利用可能
- 故障レジスタ読み取り、IDRIVE 構成用の SPI インターフェイス
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
詳細はこちら
- BOOSTXL-DRV8320RS と LAUNCHXL-F280049C のご注文
- BOOSTXL-DRV8320RS 評価基板のユーザー ガイド (Rev. A) の指示に従う
購入と開発の開始
ドーター・カード
BOOSTXL-DRV8320RS — DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板
BOOSTXL-DRV8320RS — DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
製品
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- New: Added TIDA-010936: Motor control with F28P65x LaunchPad and GaN BP
- GUI Enables parameter configuration, on-line tuning and debugging without reprogramming within CCS
- Updated TIDM-02017: 2/3 Wheeler Traction reference design for F28P55x
- Updated TIDM-02012: Configured to use MATLAB's optimization settings to enable optimal real-time performance of the control loop and cleanup for better readability
- Updated TIDA-010265: Updated design showing integration of IEC60730 compliant SDL and FAST libraries and added Simulink model
- Support for 2-shunt and 3-shunt current sensing
- Updated BOOSTXL_3PHGANINV: Port sensored FOC SDK code for F28P55x LaunchPad (PGAs) + Dual GaN BPs
- Add F280015x LaunchPad with DRV8323RS support for universal motor control lab
- Updated C2000Ware to version 5.02.00.00.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
BOOSTXL-DRV8320RS-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の InstaSPIN ユニバーサル GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
BOOSTXL-DRV8320RS-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の InstaSPIN ユニバーサル GUI
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BOOSTXL-DRV8320RS EVM User’s Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/04/30 | ||
| 技術記事 | Motor control software development kit jump-starts new designs | PDF | HTML | 2019/04/17 | |||
| 証明書 | BOOSTXL-DRV8320RS EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018/12/05 |