DRV8353RS-EVM

DRV8353RS 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板 

DRV8353RS-EVM

ご注文はこちら

概要

DRV8353RS-EVM は、DRV8353RS ゲート ドライバと CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET ベース、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されています。この評価基板はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。  この基板は、0.35A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段には IDRIVE 構成機能、フォルトピン、および構成可能な SPI により短絡、過熱、貫通電流、低電圧の各条件に対する保護機能が備わっています。

特長
  • 9 ~ 95V で動作
  • 15A 連続 / 20A ピークの H ブリッジ出力電流
  • 内蔵降圧レギュレータ
  • 3 つの個別の内部ローサイド電流シャント アンプ
  • INSTASPIN FOC ファームウェアが利用可能
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28027F-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

 

BLDC ドライバ
DRV8350R 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353M 電流シャント アンプと拡張温度範囲搭載、最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ

 

ESD 保護ダイオード
TPD4S010 USB 3.0 向け、5A 8/20uS サージ定格、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

 

MOSFET
CSD19532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

Real-time digital power MCUs
F28E120SC 160MHz、128KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビットマイコン TMS320F28027F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2992 イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. DRV8353RS 評価基板のご注文
  2. DRV8353Rx-EVM ユーザー ガイドを読む

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

パッケージの表示

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

close
See required hardware, software and tools to spin a brushless-DC motor with field-oriented control on the F280025C and DRV8353RS-EVM.
評価ボード

DRV8353RS-EVM

DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver 

必須
これが必要な理由 This is the evaluation module (EVM) hardware which is the driver, power management and current sensing to interface to the motor.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8353RS-EVM

DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver 

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

必須
これが必要な理由 This is the EVM hardware for the TMS320F280025C microcontroller.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

close
バージョン: null
リリース日:

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DRV8353RS-EVM

DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver 

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8353RS-EVM

DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver 

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8353Rx-EVM InstaSPIN™ Software Quick Start Guide (Rev. B) 2018/11/16
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8353Rx-EVM User’s Guide (Rev. A) 2018/11/13
証明書 DRV8353RS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/28
ユーザー・ガイド DRV8353Rx-EVM GUI User’s Guide (Rev. B) 2018/11/16

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F2800157 C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。