填写申请以获得安全启动 NDA,进而了解有关安全启动的更多信息、购买高安全性 EVM 和获取 SEC-DEV 软件。
TMDSEVM437X
AM437x 评估模块
TMDSEVM437X
概述
AM437x 评估模块 (EVM) TMDXEVM437X 使开发人员能够立即开始评估 AM437x 处理器系列(AM4372、AM4376、AM4377、AM4378)、构建应用并加快 HMI、工业和网络应用的开发。TMDSEVM437X 是一款基于 Arm Cortex-A9 处理器的开发平台,集成了千兆位以太网、DDR3、2 个摄像头模块和 7" 电容式触摸屏 LCD 等选项。
特性
- 硬件
- AM437x Arm® Cortex-A9 处理器
- 2GB DDR3
- TPS65218 电源管理 IC
- 7" 电容式触摸屏 LCD
- 2 个摄像头模块
- 板载 NAND 和 eMMC 存储器
- 适用于 WiLink™ 8 解决方案的连接器
- 软件
- Processor SDK(Linux 和 TI-RTOS)
- 连接
- 千兆位以太网 (1)
- UART (1)
- Micro SD/MMC (1)
- USB2.0 OTG/HOST (1/1)
- 音频输入/输出
- JTAG
- CAN (2)
- HDMI (1)
- 已组装的评估模块
- 摄像头电路板
- Micro B 转标准 A 型 USB 电缆
- ETH 电缆模块 8P8C 插头 - 插头 1'
- 母对母 RS232 串行电缆(交叉电缆)
不包含
- 电源 – 请参阅 Digikey EMSA050300-P6P-SZ
Wi-Fi 产品
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
硬件和软件包
Develop with Mainline Linux™ on AM437x EVM
硬件和软件包
Get started and develop with Wilink 8 Wifi and Bluetooth solutions
硬件和软件包
Protect your product with high security on AM437x devices
硬件和软件包
Get started and develop with dual-mode Bluetooth solutions with Linux
仅订购此硬件
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM437x Sitara Processors General Purpose EVM (TMDXEVM437x) Hardware User's Guide | 2014-6-4 | |||
| 白皮书 | 保护基于 Arm 的应用处理器 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-4-3 | |
| 证书 | TMDXEVM437XH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 证书 | TMDSEVM437X EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 白皮书 | Ensuring real-time predictability (Rev. B) | 2018-12-4 | ||||
| 白皮书 | Achieving increased functionality and efficiency in vacuum robots | 2017-12-21 | ||||
| 白皮书 | Highly integrated single-chip industrial drive to connect, control & communicate | 2015-4-29 | ||||
| 白皮书 | Mainline Linux™ ensures stability and innovation | 2014-3-27 | ||||
| 更多文献资料 | AM437x Sitara Processors Evaluation Module Quick Start Guide | 2014-3-20 | ||||
| 白皮书 | Scalable Solutions for HMI | 2013-11-21 | ||||
| 白皮书 | Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs | PDF | HTML | 2013-8-27 | |||
| 白皮书 | The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop | 2013-3-14 |