TIDC-WL1835MODCOM8B

WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计

TIDC-WL1835MODCOM8B

设计文件

概述

WiLink 1835 模块天线设计这一参考设计在单一电路板上结合了 WiLink 8 模块的功能和内置天线,其实施方式与接受认证时的方式相同。借助此模块,客户就能通过家庭自动化和物联网(利用 WiLink 1835 模块上提供的 Wi-Fi 和蓝牙/蓝牙低功耗功能)等嵌入式应用评估模块性能。此天线设计通过采用与模块接受认证测试时相同的布局来充分利用认证,让客户能在创建应用时避免重复认证。

特性
  • 集成式 FCC、ETSI 和 TELEC 认证模块
  • 电路板的模块实施方式采用与认证时相同的天线布局
  • 无需重新认证即可在应用中使用
  • 单一模块电路板上有 WLAN、蓝牙 4.1、BLE 单天线共存
  • WLAN 2.4 GHz SISO(20 和 40 MHz 通道)和 2.4 GHz MIMO(20 MHz 通道)功能
  • 此电路板包含带有预认证模块的内置天线并且包含用户指南以及入门所需的软硬件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRA27.PDF (223 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA29A.ZIP (49 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC562.ZIP (134 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGH5.ZIP (288 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRA28.ZIP (380 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRA26.PDF (67 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

WL1801MODWiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1807MODWiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1837MODWiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1835MODWiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1805MODWiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1831MODWiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

WL1835MODCOM8B — 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi + 蓝牙 COM8 套件

WiLink 1835 模块天线设计这一参考设计在单一电路板上结合了 WiLink 8 模块的功能和内置天线,其实施方式与接受认证时的方式相同。借助此模块,客户就能通过家庭自动化和物联网(利用 WiLink 1835 模块上提供的 Wi-Fi 和蓝牙/蓝牙低功耗功能)等嵌入式应用评估模块性能。此天线设计通过采用与模块接受认证测试时相同的布局来充分利用认证,让客户能在创建应用时避免重复认证。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

WL1835MODCOM8B 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi + 蓝牙 COM8 套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持