WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

适用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

下载

概述

此软件包包含以下应用:

  • WLAN 实时调优工具 (RTTT)
  • Bluetooth® 记录器
  • WLAN gLogger
  • 链路质量监控器 (LQM)
  • HCITester 工具
    • BTSout
    • BTSTransform
    • ScriptPad

该应用提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WiLink™ WLAN/蓝牙/低功耗蓝牙固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。

用于 WLAN 和蓝牙的无线调试和校准工具需要四个 UART 端口。驱动此类端口连接到 PC 的最高效方法是使用 UART 转 USB 转换器。TI 建议使用 COM8 板上具有 TI WL1837MODCOM8I 模块或 WL1835MODCOM8B 模块的 WL18XXCOM82SDMMC SDMMC-to-COM8 适配器。

同时捆绑提供的还有:

系统概览:

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 WiLink WLAN IP 实时调优工具 (RTTT) (Rev. F) PDF | HTML 2022-1-25
用户指南 Bluetooth Logger and Link Quality Monitor (LQM) Tools (Rev. D) 2018-5-1
用户指南 WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 2017-10-17
用户指南 TI Wireless Tools Package Getting Started Guide (Rev. A) 2016-11-3
应用手册 WL18xx .INI File (Rev. A) 2015-12-3
用户指南 WiLink WLAN gLogger Tool (Rev. A) 2015-11-30
更多文献资料 HCITester Tool (Rev. B) 2015-9-16

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x WL18XX-BT-SP 适用于 WL18xx 的蓝牙服务包

硬件开发

子卡
WL1835MODCOM8B 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块
评估板
WL18XXCOM82SDMMC COM8 转 SDMMC 适配器

参考设计

参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计 TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi® + Bluetooth® 天线设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持