WL18XX-BT-SP

适用于 WL18xx 的蓝牙服务包

WL18XX-BT-SP

下载

概述

蓝牙服务包由以下四个文件组成:

  • BTS 文件 (TIInit_11.8.32.bts)
  • ILI 文件 (TIInit_11.8.32.ili)
  • XML (TIInit_11.8.32.xml)
  • 版本说明文档
  • 许可协议

请注意,文件名中的版本特定于硬件和固件的组合,但不会每个版本都更新。版本信息会在文件内更新。

请首先阅读许可协议和版本说明。下面对服务包文件进行了说明。

  • BTS 文件
      • 什么是 BTS 文件?
        • BTS 是“Bluetooth script”(蓝牙脚本)的缩写。BTS 文件是一种二进制文件,包含用于德州仪器 (TI) 蓝牙器件的命令和操作。

          HCI 通信是一种双向通信。对于从主机发送至蓝牙器件的每个 HCI 命令,蓝牙器件都会以一个 HCI 事件进行响应。为简化成功执行这些 HCI 命令所需的格式和程序,需要 BTS 格式。BTS 文件包含强制初始化脚本和其他独立于平台的可选命令,主要用于蓝牙器件初始化。

          BTS 文件根据德州仪器 (TI) 许可分发。有关更多详细信息,请参阅随附的许可文件。
      • BTS 功能。
        • BTS 的主要用途是在蓝牙器件加电后触发初始化序列。每次器件加电后都必须执行初始化脚本。BTS 初始化脚本包含一部分内存写入命令(写入 RAM 的代码),这些命令以软件补丁的形式运行,以修复蓝牙器件潜在的 ROM 问题。尽管这不是 BTS 格式的主要用途,但它也可以在任何情况下用于将 HCI 命令加载到蓝牙器件中。BTS 文件还可用于执行与平台相关的命令,例如用于启用深度睡眠机制,更改 UART 波特率、音频配置等。

          注意:BTS 文件特定于器件,并且仅在以下列出的 WL18xx 器件上运行。通过以下链接,可找到用于 CC256x 器件的最新蓝牙服务包:[https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP]。
      • BTS 版本号
        • BTS 版本以 ASCII 格式保存在 BTS 文件标头中。使用 HCITester、Bluetooth ScriptPad 应用(TI 无线工具的一部分)或使用任何十六进制/ascii 编辑器,可读取此信息。查找字符串“Version : TI_P2.xxx”
        • BTS 版本号是内部版本号且不同于服务包版本。
        • 下表列出了服务包版本号和 BTS 版本号之间的对应关系:


SP 版本 BTS 版本
v4.8 P2.148
v4.5 P2.146
v4.4 P2.144
v4.3 P2.143
v4.2 P2.141
v3.9 P2.136
v3.8 P2.131
v3.7 P2.127
v3.6.1 P2.124
v3.6 P2.123
v3.5 P2.122
v3.4 P3.1
v3.3 P2.112
v3.2P2.107

 

 

 

 

 















  • 安装和使用
    • BTS 文件应复制到目标平台的以下目录中:/lib/firmware/。复制脚本后,蓝牙栈将在蓝牙启动时自动下载脚本。有关初始化序列的更多详细信息,请参阅以下 wiki 页面

 

  • ILI 文件
    • ILI 文件以可读格式解码蓝牙固件记录器消息。它可供记录器工具使用(请参阅 TI 无线工具)

 

 

 

  • XML 文件
    • XML 文件描述了特定于供应商的命令、事件及其参数。HCI Tester 应用(请参阅 TI 无线工具)会使用该文件,以用户友好的方式显示 BTS。

 

 

 

 

 

 

特性
  • 经典蓝牙和低功耗蓝牙
  • 睡眠模式已启用
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

WL18XX-BT-SP 用于 WL18xx 的蓝牙服务包

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

WL18XX-BT-SP 用于 WL18xx 的蓝牙服务包

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 适用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具
驱动程序或库
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持