WL1837MODCOM8I

WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块

WL1837MODCOM8I

立即订购

概述

TI WiLink™ 8 模块系列 WL1837MODCOM8I 是 TI WiLink™ 8 组合模块系列的两款评估板之一。如需了解仅要求 2.4GHz 频带性能的设计,请参阅 WL1835MODCOM8

WL1837MODCOM8I 与包括 TI Sitara™ 处理器在内的许多处理器兼容,客户可轻松将 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 添加到家庭和楼宇自动化、智能能源、网关、无线音频、企业、可穿戴设备以及许多其他工业和物联网 (IoT) 应用中。TI 的 WiLink 8 模块经过认证,能提供更高的吞吐量和更大的范围,并且能使 Wi-Fi 和蓝牙共存于功耗优化型设计中。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

特性
  • 在模块板上使用 WLAN、蓝牙、低功耗蓝牙
  • 100 引脚板卡
  • 尺寸 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
  • WLAN 2.4GHz 和 5GHz SISO(20MHz 和 40MHz 通道)、2.4GHz MIMO(20MHz 通道)
  • 支持蓝牙和 BLE 双模
  • 无缝集成 TI Sitara 和其他应用处理器
  • 专为 TI AM335x 通用 EVM 设计
  • 共享用于蓝牙的 HCI 传输以及用于 WLAN、通过 UART 和 SDIO 实现的 BLE
  • WiFi/蓝牙单天线共存
  • 内置芯片天线
  • 用于外部 2.4GHz 频段天线的可选 U.FL 射频接口
  • 使用支持 4.8V 至 2.9V 电压的外部切换模式电源直接连接到电池
  • 1.8V 范围内的 VIO
Wi-Fi 产品
WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块

 

多媒体和工业网络 SoC
AM3351 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3356 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3359 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi® + Bluetooth® 天线设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi® + Bluetooth® 天线设计
认证

WL18XX-REPORTS — 报告:WL18XX 法规认证报告

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块
硬件开发
子卡
WL1835MODCOM8B 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块
下载选项

WL18XX-REPORTS 报告:WL18XX 法规认证报告

close
版本: 5.20.00.00
发布日期: 2021-4-14
产品
Wi-Fi 产品
WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块
硬件开发
子卡
WL1835MODCOM8B 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块

文档

WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports

Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports

Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports

发布信息

This page provides access to the WL18xx certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only.

新增功能

  • Updated CE Reports for all WiLink Modules
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 适用于 TI Sitara™ 平台的 WL1837MODCOM8I WLAN MIMO 和 Bluetooth® 模块评估板 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023-11-8
证书 WL1837MODCOM8I EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2021-3-3
应用手册 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015-6-29

相关设计资源

硬件开发

子卡
WL1835MODCOM8B 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件
评估板
TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

参考设计

参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计 TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi® + Bluetooth® 天线设计

软件开发

驱动程序或库
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 – QNX、WinCE、Nucleus RTOS 基线 WILINK8-WIFI-NLCP 用于 Linux OS 的 WiLink™ 8 Wi-Fi 驱动程序 WL18XX-BT-SP 适用于 WL18xx 的蓝牙服务包
软件开发套件 (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA 适用于 Sitara 微处理器的 Android 开发套件 LINUXEZSDK-SITARA 用于 Sitara™ ARM® 处理器的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持