WILINK8-WIFI-MCP8

WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 – QNX、WinCE、Nucleus RTOS 基线

WILINK8-WIFI-MCP8

下载

概述

MCP 软件包中包含专有 Wi-Fi 驱动程序的安装软件包、预编译对象和源代码(QNX、Nucleus、WinCE 以及 ThreadX、FreeRTOS、µC、MQX、RTX 和 uITRON RTOS 基线映像),从而能轻松集成 TI WiLink Wi-Fi 驱动程序。该集成通过第三方供应商提供支持。以下是指向供应商的链接

Sigma 软件包提供 WL8 代码所需的 API,以支持自动化 Sigma 认证测试。

WAPI 软件包提供 WPA Supplicant 补丁,以支持 WAPI 安全协议。如需许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。

软件模块概述:

  • MCP8 WLAN – 软件元件
    • 主软件元件:
      • 驱动程序核心:
        • 实施 2 层 Wi-Fi 协议要求(数据路径和控制)。
        • 管理和提取 WL8 器件和 Wi-Fi 固件。
      • Hostap 软件包:
        • 为所有 WLAN 角色(Wi-Fi 站点、Wi-Fi 接入点、P2P 组所有者/客户端)提供上层管理层。
          • 对于 Wi-Fi 站点角色,多数功能将在驱动程序内实现。请求程序主要负责安全性。
        • 用户空间元件。
        • 基于开源实现。
      • 平台/框架/网络接口:
        • 提供网络栈的接口。
        • 实现特定于平台的逻辑和服务。
      • 利用率:
        • 提供初始化和配置服务。
        • 实现调试和统计功能。

MCP8 特性概述

  • IEEE 802.11 a/b/g/n、2X2 MIMO @ 2.4GHz 和多元化 @ 5GHz
  • 模式:STA、AP、P2P、Wi-Fi Direct
  • TP:100Mbps UDP
  • 安全性:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
  • SW 特性:
    • 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。
    • 兼容性:兼容 BT/BLE (2.4GHz)。
    • DFS 主设备:AP 模式下的雷达检测 (5GHz)。
    • 低功耗:站点 WoW 与挂起/恢复(基于支持的操作系统)

特性
  • IEEE 802.11 a/b/g/n、2x2 MIMO @ 2.4GHz 和 5GHz
  • 模式:STA、AP、P2P 和 WiFi Direct
  • TP:100Mbps UDP
  • 安全性:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
  • SW 特性:
    • 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。
    • 兼容性:兼容 BT/BLE (2.4GHz)。
    • DFS 主设备:AP 模式下的雷达检测 (5GHz)。
    • 低功耗:站点 WoW 与挂起/恢复(基于支持的操作系统)

第三方操作系统支持:
Windows、Nucleus、ThreadX、VxWorks

支持的操作模式

多角色用例
STAAPCLGO
STA
AP
CL
GO

20/40Mhz 支持
STAAPCLGO
20Mhz2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G
40Mhz2.4G/5G5G5G5G
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 –RTOS 基线(如果是 Linux 操作系统,则使用 NLCP 驱动程序)- 包含 KRACK 修复程序

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 –RTOS 基线(如果是 Linux 操作系统,则使用 NLCP 驱动程序)- 包含 KRACK 修复程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
驱动程序或库

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP 2016-12-28
用户指南 WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016-5-26
应用手册 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016-2-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持