CC256XC-BT-SP

适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包

CC256XC-BT-SP

下载

概述

CC256xC 蓝牙服务包 (SP) 包含具有平台特定型配置和漏洞修复的强制初始化脚本 (BTS) 文件。

此外,此蓝牙服务包还包含适用于 CC2564C 器件的配套文件,有助于进行测试和调试。该服务包由以下文件组成:

  • 初始化脚本 BTS 文件 (initscripts-TIInit_6.12.26.bts)
  • 初始化脚本附加组件
    • 音频/语音处理附加组件 (initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
    • BLE 附加组件 (initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
  • ILI 文件 (TIInit_6.12.26.ili)
  • XML 文件 (TIInit_6.12.26.xml)
  • 许可协议
  • 自述/版本说明

注意:文件名中的版本特定于硬件和固件的组合,但不会每个版本都更新。版本信息会在文件内更新。

请首先阅读许可协议和自述文件。下面对服务包文件进行了说明。

  • BTS 文件
    • BTS 是“Bluetooth script”(蓝牙脚本)的缩写。BTS 文件是一种二进制文件,包含用于德州仪器 (TI) 蓝牙器件的 HCI 命令和操作。HCI 接口为双向接口。对于从主机发送至蓝牙控制器的每个 HCI 命令,蓝牙控制器都会以一个 HCI 事件进行响应。为简化成功执行这些 HCI 命令所需的格式和程序,需要 BTS 格式。BTS 文件根据德州仪器 (TI) 许可分发。有关更多详细信息,请参阅随附的许可文件。
    • BTS 功能
      • BTS 的主要用途是在蓝牙器件加电后触发初始化序列。每次器件加电后都必须执行初始化脚本。BTS 初始化脚本包含一部分内存写入命令(写入 RAM 的代码),这些命令以软件补丁的形式运行,以修复蓝牙器件潜在的 ROM 问题。尽管这不是 BTS 格式的主要用途,但它也可以在任何情况下用于将 HCI 命令加载到蓝牙器件中。BTS 文件还可用于执行与平台相关的命令,例如用于启用深度睡眠机制,更改 UART 波特率、音频配置等。BTS 文件特定于器件,并且仅在以下列出的 CC256xC 器件上工作。通过以下链接,可找到用于 CC256xB 器件的最新蓝牙服务包:[https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP]。
  • ILI 文件
    • ILI 文件以可读格式解码蓝牙固件记录器消息。它可供 Wireless Tools 软件包中包含的记录器工具使用。
  • XML 文件
    • XML 文件描述了特定于供应商的 HCI 命令、事件及其参数。它可供 Wireless Tools 软件包中包含的 HCITester 和记录器实用程序使用。
特性
  • 经典蓝牙和低功耗蓝牙
  • 睡眠模式已启用
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

CC256XC-BT-SP 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC256XC-BT-SP 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-7
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025-2-20
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
网络安全公告文章 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021-12-21
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021-12-20
网络安全公告文章 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021-12-2
网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
网络安全公告文章 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021-6-22
网络安全公告文章 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021-5-27
网络安全公告文章 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021-5-27
网络安全公告文章 Bluetooth® Low Energy, Basic/Enhanced Data Rate–PIN-Code Pairing Key Derivation 2021-5-27
数据表 CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller 数据表 (Rev. B) 2020-12-2
网络安全公告文章 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020-5-18
更多文献资料 HCITester Tool (Rev. B) 2015-9-16

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 适用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具
驱动程序或库
CC2564CMSP432BTBLESW CC2564C 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 CC2564CSTBTBLESW CC2564C 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON TI 蓝牙 4.2 栈附加组件,适用于 Linux 平台,支持 WL183x 和 CC2564C
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持