TIBLUETOOTHSTACK-SDK

TI 双模 Bluetooth® 栈

TIBLUETOOTHSTACK-SDK

概述

TI 双模蓝牙协议栈支持蓝牙 + 低功耗蓝牙,且包含实施蓝牙 4.0/4.1/4.2 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全获得蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 的认可、认证且免版费,提供了简单命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。

该栈与以下器件配合使用:

1 有关更多详细信息,请参阅表

MCU SDK(CC256XMSPBTBLESWCC256XM4BTBLESWCC256XSTBTBLESW)可与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEMCC2564MODNEM)配合使用,而 Linux SDK 可与 WL18xx 模块(WL1835MODCOM8bWL1837MODCOM8i)和 CC256x EM 板配合使用。CC256x EM 板和 WL18xx 模块包含 TI 第七代蓝牙核心技术,提供兼容蓝牙 4.1/4.2 且经过产品验证的解决方案。该器件提供出色的射频性能,其发射功率和接收灵敏度可提供大约相当于其他纯 BLE 解决方案 2 倍的范围。另外,在所有常用的蓝牙 BR/EDR/LE 工作模式中,TI 的电源管理硬件和软件算法可显著降低功耗。

软件开发套件支持的器件符合 BT SIG 标准支持的 IDE环境评估器件
蓝牙控制器主机蓝牙 EVM主机 EVM
CC256XMS432BTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
闪存 >= 128KB 且 RAM >= 8KB 的任何 MSP432 MCUQDID 69887
QDID 69886
CCS
IAR
KEIL
无操作系统BOOST-
CC2564MODA

MSP-EXP432P401R LaunchPad

(可选的音频编解码器:CC3200AUDBOOST)
CC256XMSPBTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
闪存 >= 128KB 且 RAM >= 8KB 的任何 MSP430 MCUQDID 37180
QDID 42849
CCS
IAR
无操作系统CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
MSP-EXP430F5529
MSP-EXP430F5438
CC256XM4BTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
闪存 >= 128KB 的任何 TM4C MCUQDID 37180
QDID 42849
CCS
KEIL
IAR
RTOS
无操作系统
CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
DK-TM4C123G
DK-TM4C129
CC256XSTBTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
其他 MCUQDID 69887
QDID 69886
KEIL
IAR
RTOS
无操作系统
CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
其他 MCU EVM
TI-BT-STACK-LINUX-ADDONWL1835MOD *
WL1837MOD
Ubuntu 12.04
Ubuntu 14.04
QDID 37180
QDID 42849
CCS for Linux 开发LinuxWL1835MODCOM8B
WL1837MODCOM8i
AM437xEVM
AM335xEVM
TMDXEVM3358
TMDSSK3385
BEAGLEBK

* Linux 附加组件包含使用 Linaro GCC 4.7 工具链编译的预构建库。支持平台的完整列表可在 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 页面中找到。

特性
  • 支持双模蓝牙 4.0/4.10 – 获得蓝牙认证且免版税
  • 支持 4.2 低耗能安全连接
  • 已完全通过 SIG 认证
  • 可以选择性地启用/禁用协议/配置文件
  • 完整记录的 API 接口
  • 提供经典配置文件(因平台而异,有关支持的特定配置文件,请参阅特定的 SDK 页面)
    • 高级音频分配配置文件 (A2DP):A3DP 实施
    • 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
    • 通用访问配置文件 (GAP)
    • 通用音频/视频分配配置文件 (GAVDP)
    • 耳机配置文件 (HSP)
    • 健康器件配置文件 (HDP)
    • 免提配置文件 (HFP)
    • 人机接口器件配置文件 (HID)
    • 消息访问配置文件 (MAP)
    • 电话薄访问配置文件 (PBAP)
    • 串行端口配置文件 (SPP)
  • 提供低功耗蓝牙(因平台而异,有关支持的特定配置文件,请参阅特定的 SDK 页面)
    • 警报通知服务 (ANS)
    • 警报通知配置文件 (ANP)
    • 电池服务 (BAS)
    • 器件信息服务 (DIS)
    • Find Me 配置文件 (FMP)
    • 通用访问配置文件服务 (GAPS)
    • 通用属性配置文件 (GATT)
    • 血糖服务 (GLS)
    • 健康温度计服务 (HTS)
    • 健康温度计配置文件(HTP)
    • 心率服务 (HRS)
    • 心率配置文件 (HRP)
    • 人机接口器件服务 (HIDS)
    • HID over GATT 配置文件 (HOGP)
    • 即时警报服务 (IAS)
    • 链路丢失服务 (LLS)
    • 电话警报状态服务 (PASS)
    • 电话警报状态配置文件 (PASP)
    • 距离要求配置文件 (PXP)
    • TX 功率服务 (TPS)
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 WL183x Testing Guide PDF | HTML 2022-9-28
应用手册 CC256x Testing Guide PDF | HTML 2022-9-28
应用手册 CC256x VS HCI Commands PDF | HTML 2022-9-28
应用手册 CC256x Bluetooth SIG Certification PDF | HTML 2022-9-28
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021-12-20
用户指南 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021-12-2
用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021-8-31
网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
网络安全公告文章 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021-6-22
用户指南 CC2564x Demo Applications User's Guide PDF | HTML 2020-12-17
数据表 CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller 数据表 (Rev. B) 2020-12-2
网络安全公告文章 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020-5-18
用户指南 TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017-10-30
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016-2-3
用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board User Guide 2015-12-28
用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015-10-1
用户指南 TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015-7-8
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014-3-25

相关设计资源

硬件开发

子卡
WL1835MODCOM8B 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块
评估板
CC2564MODAEM CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 TMDXEVM3358 AM335x 评估模块
接口适配器
CC256XSTBTBLESW 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

参考设计

参考设计
BT-MSPAUDSINK-RD 蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计 BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计 TIDA-00554 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

软件开发

驱动程序或库
CC256XB-BT-SP 适用于 CC256xB 的蓝牙服务包 CC256XC-BT-SP 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包 CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMS432BTBLESW 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
SW-TM4C 用于 C 系列的 TivaWare™(完整)
软件编程工具
FLASHTOOL 用于 AM35x、AM37x、DM37x 和 OMAP35x 器件的 FlashTool

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持