BT-MSPAUDSOURCE-RD

蓝牙和 MSP430 音频源参考设计

BT-MSPAUDSOURCE-RD

设计文件

概述

您可将蓝牙和 MSP430 音频源参考设计用于创建适用于低端、低功耗音频解决方案(包括玩具、投影仪、智能遥控器和各种音频播放配件)的各种应用。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,具有完整的设计文件,让您可以专注于应用和最终产品的开发。此参考设计同样提供 TI Bluetooth Stack。

特性
  • 凭借最低成本、最低功耗的 MSP430F5229 实现蓝牙音频功能(SBC 编码/解码)
  • 设计中将音频处理任务从 MCU 转移到蓝牙器件,从而实现低功耗音频
  • 这种经济高效的低端无线音频解决方案,具有 4 层布局和 QFN 封装
  • 此解决方案的核心是 TI 的 SimpleLink™ CC2564,提供了一流的蓝牙性能 ( +12dBm 输出功率),远距离连接可靠
  • CC256x 和 TI Bluetooth Stack 均有蓝牙子系统 QDID,因此您只需要一份蓝牙最终产品列表
  • 此电路设计已经过测试,并包含固件、演示和入门指南 wiki 页面
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR981.PDF (537 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR979.ZIP (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR982.ZIP (646 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC547.ZIP (281 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR980.PDF (1300 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR978.PDF (89 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC2564MODNBluetooth® 双模收发器模块

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5229具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

TLV320ADC3101支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2560具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564MODA带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Bluetooth Dual Mode Audio Source Reference Design Quick Start Guide (Rev. A) 2014-9-19

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版

软件开发

驱动程序或库
CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持